Philips CoreLine Highbay Gen5, 93 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Fascio stretto, IP65, IK08

BY121P G5 LED150S/840 PSD NB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 15000 lm, 93 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio stretto, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 95598100
Codice d'ordine completo: 871951495598100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY121P G5 LED150S/840 PSD NB txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401632408 it_IT pdf 512.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401632408_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401632408_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY121P G5 LED150S/840 PSD NB IES
File di revisione
BY121P G5 LED150S/840 PSD NB 911401632408 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED150S/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED150S/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED150S/840 PSD NB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB