Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli