Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 6500 K, DALI, Fascio largo, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSD WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 911401630708
Codice d'ordine completo: 871951495581300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY121P G5 LED200S/865 PSD WB txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401630708 it_IT pdf 513.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401630708_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401630708_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/865 PSD WB IES
File di revisione
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB 911401630708 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/865 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/865 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/865 PSD WB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB