Italia - Italiano

Philips FlexBlend, sospeso

FlexBlend apre la strada agli uffici arredati in modo efficiente e flessibile

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips FlexBlend è un'attraente famiglia di apparecchi di illuminazione a plafone e a sospensione, che si affianca a Flexblend da incasso. La gamma consente ai proprietari di edifici di migliorare la funzionalita dell’impianto di illuminazione, offrendo un'illuminazione conforme ai requisiti per gli uffici con un ritorno sull'investimento inferiore a 3 o 4 anni. FlexBlend assicura la flessibilità richiesta grazie all'adattabilità del design, che permette di installare gli apparecchi in modo semplice e in qualsiasi momento. Anche se oggi l'apparecchio per illuminazione è sospeso, domani, se necessario, sarà possibile adattarlo a un'installazione con montaggio a plafone e viceversa. . La gamma di apparecchi di illuminazione sospesi e con montaggio a soffitto soddisfa le esigenze degli spazi per ufficio più diversi, dagli ambienti open space, ai corridori, all'area accoglienza fino alle sale riunioni. FlexBlend è disponibile sia come apparecchio per montaggio singolo sia nella versione per montaggio in linea ed entrambi utilizzano lo stesso modulo di illuminazione. Gli utenti potranno quindi utilizzare FlexBlend come apparecchio indipendente oggi e, domani, in linea. Il driver è integrato nell'apparecchio per illuminazione. Con la rapidità con cui si evolve la tecnologia, la soluzione di illuminazione ideale deve essere pronta a integrare le innovazioni che possono contribuire a ottimizzare ulteriormente le operazioni. Per questo motivo FlexBlend offre tutte le opzioni di connettività attuali ed è predisposto ad accogliere quelle future. In quanto apparecchio per illuminazione System Ready, può essere utilizzato con i sistemi di gestione dell'illuminazione, come Philips SpaceWise, e i sistemi di illuminazione basati sul software come Interact Office cablato (PoE) e Interact Office wireless e/o i sensori più innovativi esistenti e futuri. La gamma di apparecchi per illuminazione è pertanto a prova di futuro e può essere installata senza alcun componente del sistema ed essere poi aggiornato sul campo in un secondo momento. Si tratta di un'interessante opportunità per le nuove installazioni e i progetti di rinnovo.

Vantaggi

  • Ritorno dell'investimento inferiore a 3 anni

  • Un'opzione per ufficio flessibile, grazie alla possibilità di scegliere gli apparecchi per illuminazione più adatti alle diverse aree dell'ufficio

Caratteristiche

  • Conformità totale ai requisiti per gli uffici (UGR <19, L65< 3000 cd/sm), livelli di illuminazione previsti dalle norme per applicazioni per ufficio

  • Effetto di luce omogenea e uniforme

Applicazioni

  • Uffici
  • Istruzione
  • Settore sanitario

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet FlexBlend, sospeso it_IT pdf 2.1 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 550.9 kB

Immagini

Family-Photographs-FlexBlend, sospeso
Risorse multiple

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB