Italia - Italiano

Philips FlexBlend, sospeso, 37.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH

Descrizione prodotto

1470x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Set sospensione doppio, triangolo, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 4500 lm, 37.5 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 10378800
Codice d'ordine completo: 871951410378800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH txt 4.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867117 it_IT pdf 483.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867117_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867117_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH IES
File di revisione
SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH 910925867117 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH LDT