Italia - Italiano

Philips FlexBlend, sospeso, 26 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH

Descrizione prodotto

1200x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Set sospensione doppio, triangolo, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200, 3600 lm, 26 W, 141 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 70820400
Codice d'ordine completo: 871951470820400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868908 it_IT pdf 797.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868908_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868908_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH IES
File di revisione
SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH 910925868908 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 36S/940 SEIA PCS U4 SMT L120 WH LDT