Descrizione prodotto
1470x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Set sospensione doppio, triangolo, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200, 4500 lm, 44.5 W, 110 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua