Descrizione prodotto
1200x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Set sospensione doppio, triangolo, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SC200, 4200 lm, 27 W, 143 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua