Descrizione prodotto
1398x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Set sospensione doppio, triangolo, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 3500 lm, 32.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua