Italia - Italiano

Philips FlexBlend, sospeso, 48.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 5200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

Descrizione prodotto

1200x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Set sospensione doppio, triangolo, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 5200 lm, 48.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 10394800
Codice d'ordine completo: 871951410394800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH txt 4.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867133 it_IT pdf 545.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867133_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867133_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH IES
File di revisione
SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH 910925867133 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 52S/940 DEIA MLO SMT L120 WH LDT