Un apparecchio a sospensione compatto e sostenibile dal design elegante e discreto
GreenSpace Evo Mini Pendant è una lampada a sospensione sostenibile dal design elegante e discreto. Ciò rende il pendente la scelta ideale per applicazioni nel settore dell'ospitalità e della vendita al dettaglio di moda. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio per illuminazione è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Tutto ciò, unito all'elevata efficienza energetica, rende la lampada a sospensione GreenSpace Evo Mini una scelta sostenibile. I nuovi riflettori profondi PerfectAccent garantiscono un effetto luminoso con maggiore brillantezza e un maggiore comfort visivo per l'acquirente. Ulteriori personalizzazioni di colori e texture sono possibili tramite Philips MyCreation
Il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi installazione
Più brillantezza e più comfort per gli occhi con i riflettori profondi PerfectAccent
Facile accesso all'ottica, al LED e al vetro frontale
Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare