Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Pendant, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Descrizione prodotto

Pendant with recessed base, Policarbonato, Bianco, Sospensione, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 83832100
Codice d'ordine completo: 872016983832100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104943 it_IT pdf 253.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104943_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104943_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH IES
File di revisione
PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH 910505104943 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH LDT