Italia - Italiano

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC

Descrizione prodotto

Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SC200, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 01136600
Codice d'ordine completo: 872016901136600

Specifiche

Codice famiglia lampada
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC txt 4.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102497 it_IT pdf 412.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102497_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102497_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC IES
File di revisione
RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC 910505102497 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC LDT