Italia - Italiano

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC

Descrizione prodotto

Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 01135900
Codice d'ordine completo: 872016901135900

Specifiche

Codice famiglia lampada
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102496 it_IT pdf 295.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102496_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102496_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC IES
File di revisione
RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC 910505102496 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC LDT