Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC

Descrizione prodotto

Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SNS210, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 01130400
Codice d'ordine completo: 872016901130400

Specifiche

Codice famiglia lampada
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC txt 4.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102491 it_IT pdf 414.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102491_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102491_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC IES
File di revisione
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC 910505102491 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC LDT