Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC
Descrizione prodotto
Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SNS210, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni