Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC
Descrizione prodotto
Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3400 lm, 27 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni