Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO

Descrizione prodotto

Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SNS210, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 01497800
Codice d'ordine completo: 872016901497800

Specifiche

Codice famiglia lampada
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO txt 4.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102478 it_IT pdf 412.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102478_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102478_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO IES
File di revisione
RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO 910505102478 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO LDT