Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19

RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO

Descrizione prodotto

Acciaio, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 01493000
Codice d'ordine completo: 872016901493000

Specifiche

Codice famiglia lampada
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102474 it_IT pdf 410.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102474_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102474_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO IES
File di revisione
RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO 910505102474 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO LDT