Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4, ELW3h/EL-DC
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO
Descrizione prodotto
Acciaio, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SNS210, 3400 lm, 31.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni