Italia - Italiano

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19

RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO

Descrizione prodotto

Acciaio, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Testurizzata, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 01468800
Codice d'ordine completo: 872016901468800

Specifiche

Codice famiglia lampada
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102449 it_IT pdf 419.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102449_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102449_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO IES
File di revisione
RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO 910505102449 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO LDT