Italia - Italiano

Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 - Connubio perfetto tra performance sostenibili e ritorno dell'investimento

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Quando si tratta di illuminare un ufficio con apparecchi a LED, le persone solitamente sono propense a investire nella sostenibilità, purché l'investimento possa essere recuperato. Allo stesso tempo, il sistema deve rispettare la conformità alle normative che regolano l'illuminazione per uffici, per garantire un ambiente di lavoro confortevole. PowerBalance RC360 offre da un lato il connubio ideale tra performance sostenibili e ritorno dell'investimento e dall'altro la conformità alle norme riguardanti gli uffici. Rispetto a una soluzione T5, consente di ridurre i costi energetici di oltre la metà e la sorgente luminosa ha anche una durata maggiore. ciò si traduce in costi operativi notevolmente inferiori, garantendo un recupero dell'investimento che soddisfa le esigenze del mercato delle specifiche. L'architettura di PowerBalance RC360 rende possibile una gamma di versatili apparecchi per illuminazione modulari e semimodulari. Questi apparecchi possono essere facilmente montati in controsoffitti con profilo a T nascosti e a vista, nonché in controsoffitti in cartongesso e con bandraster.

Vantaggi

  • Offre riduzioni significative dei costi operativi rispetto a T5

  • Totalmente conforme alle norme pertinenti per gli uffici

Caratteristiche

  • Tecnologia LED/ottica all'avanguardia

  • Efficacia elevata: 115 lm/W

Applicazioni

  • Illuminazione generale per gli edifici adibiti a uffici
  • Illuminazione generale per applicazioni nel settore sanitario
  • Illuminazione generale per applicazioni nel settore dell'istruzione

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto è IP20 e, come tale, non è protetto contro l'ingresso di acqua. Pertanto, si raccomanda vivamente di verificare adeguatamente l'ambiente in cui l'apparecchio d'illuminazione deve essere installato.

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B it_IT pdf 357.8 kB

Immagini

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Plug-in software

Family-IES-PowerBalance RC360B
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB