Italia - Italiano

Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC

Descrizione prodotto

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 96454200
Codice d'ordine completo: 871869996454200

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Lighting for wellbeing
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100248 it_IT pdf 519.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB
Istruzioni per l'installazione
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100248_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100248_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC IES
File di revisione
RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC 910505100248 ZIP
Dialux
ULD File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC LDT