Philips Powerbalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, EL-DC
RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 AIR
Descrizione prodotto
Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 4000 lm, 29 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels e cavo di segnale a 2 poli per regolazione della luce, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore
- -
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Lighting for wellbeing
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni