Italia - Italiano

Philips Pannello CoreLine gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

Descrizione prodotto

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 911401890485
Codice d'ordine completo: 872016973511899

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401890485 it_IT pdf 374.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401890485_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401890485_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC IES
File di revisione
Revit file - 911401890485 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB