Italia - Italiano

Philips Pannello CoreLine gen6, All-in, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Lente microprismatica, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza

Codice d'ordine: 75131699
Codice d'ordine completo: 872016975131699

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC txt 4.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401807387 it_IT pdf 2.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401807387_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401807387_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC IES
File di revisione
RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC 911401807387 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB