Descrizione prodotto
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Rivestimento a polvere singolo strato, Soffitto, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, InterAct Ready, Sensore Interact SC200, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Riflettore bianco, Polistirene, IP20 | Nessuna protezione, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Cavo 0,3 m con connettore 2 poli, 2 connettori a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza