Italia - Italiano

Philips Pannello CoreLine gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3

Descrizione prodotto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Rivestimento a polvere singolo strato, Soffitto, Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Riflettore bianco, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore plug-in 3 poli Wago, SC | Cavo di sicurezza

Codice d'ordine: 910505102830
Codice d'ordine completo: 872016958887500

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102830 it_IT pdf 802.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102830_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102830_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 IES
File di revisione
RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 910505102830 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB