Philips Pannello CoreLine gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19, WAGO 235
RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3
Descrizione prodotto
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Rivestimento a polvere singolo strato, Soffitto, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Riflettore bianco, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore plug-in 3 poli Wago, SC | Cavo di sicurezza
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni