Philips Pannello CoreLine gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Rivestimento a polvere singolo strato, Soffitto, Driver wireles Interact System Ready, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 4 poli, SC | Cavo di sicurezza, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 58875200
Codice d'ordine completo: 872016958875200

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 5.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102818 it_IT pdf 511.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102818_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
File di revisione
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB