Philips Pannello CoreLine gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Rivestimento a polvere singolo strato, Soffitto, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 7 poli, SC | Cavo di sicurezza, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 58874500
Codice d'ordine completo: 872016958874500

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102817 it_IT pdf 395.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102817_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102817_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 IES
File di revisione
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 910505102817 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB