Philips Pannello CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Rivestimento a polvere singolo strato, Soffitto, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore Interact SNS210, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Riflettore bianco, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Cavo 0,3 m con connettore 2 poli, 2 connettori a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni