Italia - Italiano

Philips Pannello CoreLine gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Rivestimento a polvere singolo strato, Soffitto, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, InterAct Ready, Sensore Interact SC200, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Riflettore bianco, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Cavo 0,3 m con connettore 2 poli, 2 connettori a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza

Codice d'ordine: 58859200
Codice d'ordine completo: 872016958859200

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102802 it_IT pdf 723.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 IES
File di revisione
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 910505102802 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB