Italia - Italiano

Philips Accessory, Bianco

Descrizione prodotto

Philips Accessory, Bianco

Codice d'ordine: 75250499
Codice d'ordine completo: 872016975250499

Specifiche

Lunghezza complessiva
1.800 mm
Larghezza complessiva
93 mm
Altezza complessiva
30 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
30 x 93 x 1800 mm
Materiale
Acciaio
e una gestione termica
-
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
Bianco
Peso netto (Pezzo)
0,340 kg

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC159Z Suspension set SME-3 WH txt 2.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401809487 it_IT pdf 212.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401809487_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401809487_EU
Risorse multiple - Visuals