Philips Accessory, Bianco

Descrizione prodotto

Philips Accessory, Bianco

Codice d'ordine: 75220799
Codice d'ordine completo: 872016975220799

Specifiche

Lunghezza complessiva
1.202 mm
Larghezza complessiva
602 mm
Altezza complessiva
72 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
72 x 602 x 1202 mm
Materiale
Alluminio
e una gestione termica
-
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
Bianco
Peso netto (Pezzo)
0,960 kg

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC059Z SMB W60L120 txt 2.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401808387 it_IT pdf 199.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-911401808387_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401808387_EU
Risorse multiple - Visuals