Philips FlexBlend a incasso, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica strutturata, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 10235400
Codice d'ordine completo: 871951410235400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866972 it_IT pdf 329.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866972_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866972_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS IES
File di revisione
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS 910925866972 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS LDT