Italia - Italiano

NatureConnect Daylight Panels

Illuminazione di alta qualità

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Apparecchi di illuminazione progettati per fornire luce funzionale di alta qualità, senza abbagliamento né sfarfallio, per un comfort visivo ottimale. Ha inoltre un'eccellente resa cromatica e garantisce una distribuzione della luce altamente uniforme su tutta la superficie emittente.

Vantaggi

  • Illuminazione funzionale di alta qualità, con minimo abbagliamento

  • 3 opzioni di montaggio versatili

Caratteristiche

  • CRI > 90; UGR 19; SDCM 3

  • Compatibile con sistema di regolazione DALI-2

Applicazioni

  • Vendita al dettaglio
  • Settore sanitario
  • Ospitalità
  • Istruzione
  • Uffici

Download

Immagini

Family-Photographs-NatureConnect Daylight Panels
Risorse multiple - Visuals