Philips Proiettori completi Ledinaire
Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta, la tua scelta affidabile e conveniente per ogni lavoro
Prodotti
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Con questa serie di proiettori completi Ledinaire, puoi regolare con facilità la temperatura del colore con un semplice interruttore. Non dovrai più scegliere tra bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo: avrai tutto questo in un unico prodotto! La gamma offre gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.
Vantaggi
Regola con facilità la temperatura del colore del proiettore
Progettato per una vasta gamma di applicazioni
Caratteristiche
CCT 3000K-4000K-6500K commutabili tramite interruttore sul retro del proiettore
Ampia gamma di applicazioni con emissioni di lumen da 1200 lm, fino a 24000 lm