Philips CoreLine Regletta
CoreLine Regletta - La scelta ideale per passare ai LED.Installa in modo più intelligente, finisci prima Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata.
Prodotti
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
CoreLine Regletta mantiene la promessa CoreLine con apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. L'efficienza del design consente un'installazione rapida e semplice, nonché di creare linee di luce uniformi senza accessori aggiuntivi. CoreLine Regletta garantisce un'ampia distribuzione della luce per un illuminamento omogeneo e un maggiore comfort visivo. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, destinati all'uso con gateway, sensori e software Interact.
Vantaggi
Fino al 40% di risparmio energetico rispetto alle sorgenti TL-D
Tecnologia LED affidabile - nessun requisito di manutenzione
Caratteristiche
Efficienza energetica e lunga durata: fino a 130 lm/W e 50.000 ore L70.
Diverse lunghezze e flussi luminosi disponibili: L600/L1200/L1500/L1800, flussi fino a 10000 lm, temperature colore 3000 K e 4000 K.
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti