Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5

Apparecchio robusto e connettibile, dalle performance eccezionali.

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Pacific LED gen5 è un apparecchio di illuminazione LED a tenuta stagna, apprezzato per le sue performance ottimali. Soddisfa i severi e difficili requisiti delle industrie contemporanee. La sua struttura estremamente robusta, compatta e di lunga durata garantisce un'eccellente qualità della luce. Grazie all'elevato grado di protezione agli urti meccanici (IK08), alla penetrazione di acqua e polvere (IP66), oltre alla comprovata resistenza alle sostanze chimiche, Pacific LED gen5 è in grado di fare fronte alle condizioni più impegnative del settore automotive, alimentare e dell'industria pesante. Al contempo, risulta anche ideale per l'installazione in parcheggi al coperto e nei magazzini. Gli apparecchi di illuminazione Pacific LED gen5 forniscono una luce omogenea e di alta qualità, priva di artefatti, con varie ottiche e ampia gamma di flussi luminosi (fino a 15.000 lumen). Ciò garantisce una maggiore flessibilità nella progettazione e consente l'ottimizzazione degli schemi installativi. Inoltre, sono stati progettati con le caratteristiche per supportare i requisiti dell'economia circolare, che ne semplifica la manutenzione, rendendoli completamente riparabili, inoltre possono essere aggiornati per prolungare il loro ciclo di vita complessivo. Gli apparecchi si distinguono per la loro installazione rapida e semplice con varie opzioni di connessione e montaggio che facilitano il cablaggio passante. Ma anche per l'ottimale costo di gestione, l'efficienza energetica, la facilità di manutenzione e la riduzione al minimo delle interruzioni delle operazioni nelle applicazioni più impegnative. Per rendere l'installazione di  PacificLED gen5 ancora più completa, l'integrazione con il sistama di controllo Interact apre ulteriori opportunità per l'efficienza ottimizzata, il risparmio energetico, una migliore gestione della luce, maggiore produttività e sicurezza. Rendendola a prova di futuro in ogni aspetto. Scopri Pacific LED gen5. Prestazioni ottimali per gli ambienti più impegnativi.

Vantaggi

  • Lunga durata di servizio per una maggiore tranquillità di utilizzo e funzionamento dell'impianto di illuminazione.

  • Adatta a varie applicazioni industriali, inclusa la produzione di alimenti, il settore chimico, l'industria pesante, il settore automotive, i parcheggi al coperto e magazzini.

Caratteristiche

  • Elevata efficienza energetica e lunga durata: fino a 160 lm/W e durata fino a 100.000 ore L80.

  • Vasta copertura di applicazioni con un'ampia scelta di flussi luminosi (fino a 15.000 lumen) e di ottiche, combinate con materiali di alta qualità resistenti alle sostanze chimiche.

Applicazioni

  • Industria alimentare
  • Parcheggi al coperto  - Garage
  • Produzione industriale
  • Magazzini/centri di distribuzione

Avvertenze e sicurezza

  • Con il passare del tempo, i raggi UV possono danneggiare il materiale, causando una riduzione della impermeabilità e del grado di protezione IP66.

  • Non installare l'apparecchio in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 it_IT pdf 917.7 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Immagini

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Risorse multiple

Plug-in software

Family-IES-Pacific LED Gen5
Risorse multiple

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB