Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08
WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200
Descrizione prodotto
Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Filo a 5 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni