Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Sistem lampu jalan surya terintegrasi semua dalam satu yang menggabungkan panel surya, lampu LED, pengendali pengisian MPPT, dan baterai Lithium Ferro Phosphate berumur panjang yang dapat diisi ulang dengan kemampuan deep discharge dalam satu unit.
Manfaat
Tingkat pencahayaan target untuk garis waktu target
Solusi yang andal dan aman selama masa pakai yang dinilai
Fitur
Efikasi 200 lm/W @4000K CCT (Lebih dari 196 lm/W @5700K) pada tingkat sistem
Lebih dari 200 lm/W efikasi modul LED
Penggunaan
Peringatan & Keselamatan
Pastikan mengikuti petunjuk pemasangan dan ketentuan aplikasi produk yang tercantum pada lembar data. Panel surya harus selalu dijaga kebersihannya agar pengisian daya berjalan optimal; jika tidak, performa produk akan terpengaruh dan garansi dapat gugur.