Philips Lampu Sorot Solar SmartBright

Lampu Tembak Tenaga Surya

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu sorot tenaga surya dengan baterai litium fero fosfat yang terpasang di dalam luminer, panel surya terpisah, dengan pengendali jarak jauh dan aksesori instalasi. IP66, IK06, Housing luminer aluminium diecast untuk kekokohan dan masa pakai lama. Paket empat lumen – 1200, 2400, 3600, 4800 lumen

Manfaat

  • Semua komponen tersedia dalam satu kotak dan bisa dipasang sendiri.

  • Mudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan konsumen.

Fitur

  • Rentang lampu sorot surya terdiri dari 4 produk—setara dengan 120W, 240W, 360W, dan 480W Halogen floodlights masing-masing.

  • Pengontrol jarak jauh infra merah untuk meredupkan lampu

Penggunaan

  • Hiasan
  • Keamanan
  • Lanskap
  • Parkir
  • Rumah individual
  • Alun-Alun Plaza
  • Pencahayaan arsitektural

Peringatan & Keselamatan

  • Produk ini mencakup baterai isi ulang yang harus cukup terisi daya di bawah sinar matahari sebelum digunakan.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Lampu Sorot Solar SmartBright id_ID pdf 607.7 kB
Petunjuk pemasangan
SmartBright Solar Flood Light pdf 17.1 MB

Visual

Family-Photographs-Lampu Sorot Solar SmartBright
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Lampu Sorot Solar SmartBright
Beberapa aset - Software Plugins