Philips Essential SmartBright Solar Flood

Lampu Sorot Tenaga Surya

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu sorot tenaga surya dengan baterai lithium fero fosfat yang terpasang di dalam luminer, pengendali jarak jauh dan aksesori pemasangan disertakan. IP65, housing plastik. Tersedia dalam 600, 900, 1500, 2500, 3000 dan 4000 Lumens

Manfaat

  • Hemat energi dan ramah lingkungan: Lampu sorot tenaga surya ditenagai oleh matahari, yang berarti tidak bergantung pada listrik dari jaringan listrik. Ini mengurangi tagihan listrik Anda dan menghemat uang Anda dalam jangka panjang.

  • Pemasangan mudah: Lampu sorot tenaga surya mudah dipasang dan tidak memerlukan kabel atau pekerjaan listrik. Hal ini menjadikannya pilihan yang praktis dan bebas repot. Yang perlu Anda lakukan adalah memasangnya di area yang mendapat banyak sinar matahari.

Fitur

  • Rangkaian produk lampu tembak tenaga surya – masing-masing setara dengan lampu tembak konvensional 60W, 90W, dan 150W, 250W, 300W, 400W

  • Pengontrol jarak jauh infra merah untuk meredupkan lampu

Penggunaan

  • Amenitas
  • Area parkir
  • Lanskap
  • Keamanan
  • Pencahayaan arsitektural

Peringatan & Keselamatan

  • Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.

  • Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Essential SmartBright Solar Flood id_ID pdf 946.1 kB
Petunjuk pemasangan
Essential SmartBright Solar Flood Light pdf 16.9 MB

Visual

Family-Photographs-Essential SmartBright Solar Flood
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Essential SmartBright Solar Flood
Beberapa aset - Software Plugins