BVC080 MCCT G2 CCT yang dapat dipilih - Lampu Sorot Tenaga Surya
Lampu sorot tenaga surya dengan baterai lithium fero fosfat yang terpasang di dalam luminer, pengendali jarak jauh dan aksesori pemasangan disertakan. IP65, housing plastik. Tersedia dalam 1600, 2500, 3600, dan 4500 Lumens.
Hemat energi dan ramah lingkungan: Lampu sorot tenaga surya ditenagai oleh matahari, yang berarti tidak bergantung pada listrik dari jaringan listrik. Ini mengurangi tagihan listrik Anda dan menghemat uang Anda dalam jangka panjang.
Pemasangan mudah: Lampu sorot tenaga surya mudah dipasang dan tidak memerlukan kabel atau pekerjaan listrik. Hal ini menjadikannya pilihan yang praktis dan bebas repot. Yang perlu Anda lakukan adalah memasangnya di area yang mendapat banyak sinar matahari.
3 CCT yang dapat dipilih dengan indikator LED untuk pengisian dan pengosongan baterai.
Rangkaian produk lampu sorot tenaga surya setara dengan lampu sorot tradisional 160W, 250W, 360W dan 450W
Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.
Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.