Philips UniDot G2

Dot yang Memicu Kreativitas

Produk

BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC
911401752242
BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC
911401752302
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC
911401752322
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
911401752342
BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC
911401752442
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC
911401752522

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

UniDot G2 adalah luminer LED arsitektur pencahayaan titik pandangan langsung yang dipasang di permukaan, cocok untuk eksterior, dan berukuran ringkas yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan fasad dan luar ruangan. Penutup optik mekanis dan unik yang kuat menjadikan UniDot G2 ideal untuk fasad bangunan, jembatan, teater, taman hiburan, dan pusat rekreasi. Tersedia dalam warna putih, monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Tiga opsi penutup optik dan antarmuka kontrol DMX tersedia untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Manfaat

  • Versi LED Daya Tinggi dan Rendah untuk segala jenis kebutuhan pengguna.

  • Tiga macam penutup optis yang sesuai dengan semua aplikasi pandangan langsung.

Fitur

  • LED Daya Tinggi dan Rendah dalam Tiga Ukuran.

  • RGBW standar, RGB, 2700K, 3000K, dan 4000K.

Penggunaan

  • Jembatan, Monumen, Fasad
  • Lanskap
  • Taman dan Plaza

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet UniDot G2 id_ID pdf 872.1 kB
Petunjuk pemasangan
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Visual

Family-Photographs-UniDot G2
Beberapa aset - Visuals