Philips UniBar

Luminer Linier Pandangan Langsung untuk Aplikasi Fasad Media dan Arsitektur Kreatif

Produk

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
911401703983
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
BCS342 36LED 40K 24V OC L30
911401704283
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
911401778952
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
911401779022
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
911401779042

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

UniBar adalah lampu pandangan langsung LED linier ramping yang dipasang di permukaan dan cocok untuk eksterior yang dirancang untuk penggunaan pencahayaan arsitektur pada fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk fasad bangunan, fasad media, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan pandangan langsung linier yang ramping. Lensa penyebaran pandangan langsung, pengkabelan through untuk koneksi end-to-end dan tersedia opsi kontrol DMX hingga 10 piksel (10ID) agar para arsitek dan desainer lebih leluasa dalam menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan. Tersedia dalam warna putih, monokromatik, RGB, RGBW, dan putih yang dapat disesuaikan.

Manfaat

  • LED berdaya rendah memberikan distribusi cahaya mulus dan lembut

  • Hingga 10 piksel (10ID) untuk kontrol yang mudah dan fleksibel

Fitur

  • Standar: RGBW, RGB, 2700K, 3000K, dan 4000K

  • 5000K Opsional, Warna Monokrom, dan Putih yang Dapat Diatur

Penggunaan

  • Jembatan, Monumen, Fasad
  • Taman dan Plaza
  • Lanskap

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet UniBar id_ID pdf 597.9 kB
Petunjuk pemasangan
UniBar pdf 45.7 MB

Visual

Family-Photographs-UniBar
Beberapa aset - Visuals