Philips UniBar Compact

Luminer Linier Pandangan Langsung untuk Aplikasi Fasad Media dan Arsitektur Kreatif

Baru

Produk

BCS440 72LEDtW24V OCL50 6PX 7.5W
BCS440 72LEDtW24V OCL50 6PX 7.5W
911401711724
BCS440 24LED30K24V OCL30 4PX 5W
BCS440 24LED30K24V OCL30 4PX 5W
911401711784
BCS441 48LED30K24V OCL100 DMX 12W
BCS441 48LED30K24V OCL100 DMX 12W
911401711934
BCS441 24LED30K24V OCL50 4PX 6W
BCS441 24LED30K24V OCL50 4PX 6W
911401712064
BCS440 72LEDRGB24V OCL100 12PX 15W
BCS440 72LEDRGB24V OCL100 12PX 15W
911401732054
BCS440 72LEDRGB24V OCL100 DMX 15W
BCS440 72LEDRGB24V OCL100 DMX 15W
911401732064
BCS440 144LEDRGB30K24V OCL100 12PX 15W
BCS440 144LEDRGB30K24V OCL100 12PX 15W
911401732074
BCS440 144LEDRGB30K24V OCL100 DMX 15W
BCS440 144LEDRGB30K24V OCL100 DMX 15W
911401732084

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

UniBar Compact adalah luminer LED linear direct view yang dipasang di permukaan, berperingkat eksterior, dan berukuran ramping, yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Desain mekanis yang kokoh dan desain optik yang unik menjadikannya sempurna untuk fasad bangunan, fasad media, jembatan, jalan layang, dan aplikasi yang memerlukan solusi pencahayaan pandangan langsung linier ramping. Penutup PMMA tampilan langsung, sistem wiring untuk koneksi ujung ke ujung, dan opsi kontrol DMX tersedia hingga 12 piksel (12ID) memberikan kebebasan bagi arsitek dan desainer untuk mengeksplorasi berbagai konsep dan desain tanpa batasan. Tersedia dalam warna putih, monokrom, RGB, RGBW, dan putih yang dapat diatur.

Manfaat

  • LED berdaya rendah memberikan distribusi cahaya mulus dan lembut

  • Hingga 12 piksel (12 ID) untuk kontrol yang mudah dan fleksibel

Fitur

  • Standar: RGBW, RGB, 2700K, 3000K, dan 4000K

  • 5000K Opsional, Warna Monokrom, dan Putih yang Dapat Disetel

Penggunaan

  • Jembatan, Monumen, Fasad
  • Taman dan Plaza
  • Lanskap

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet UniBar Compact id_ID pdf 302.0 kB

Visual

Family-Photographs-UniBar Compact
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-UniBar Compact
Beberapa aset - Software Plugins