Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. lampu cekungan dengan warna cerah

Produk

BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
911401767702
BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G
BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G
911401767712
BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
911401767722
BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G
BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G
911401767732
BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G
911401767742
BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
911401767752
BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
911401767762
BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G
BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G
911401767772

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

UNILinear Flex merupakan strip LED yang benar-benar sangat tahan air dan antidebu dengan desain profesional untuk menjamin performa pencahayaan. Berkat pengisian dengan poliuretan anti UV dan pemrosesan dengan lem penyegelan bertingkat, hal tersebut tidak hanya menjamin kualitas konsistensi warna pencahayaan yang tinggi tetapi juga melindungi produk di luar ruangan terhadap lingkungan luar yang keras. Lampu ini dapat digunakan untuk lampu dekorasi dan lampu petunjuk di luar ruangan, CRI yang lebih tinggi (80) memberikan performa pencahayaan yang baik dalam renderasi warna.

Manfaat

  • Tahan air dan warna cahaya yang terang

  • Biaya perawatan rendah dan tak perlu khawatir kemasukan air

Fitur

  • Disegel dengan poliuretan anti-UV tanpa perubahan warna dan penuaan anti-UV

  • Output lumen yang beragam dari 400 lm hingga 1200 lm per meter

Penggunaan

  • Lampu dekoratif
  • Lampu petunjuk
  • Lampu cekungan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet UNILinear Flex id_ID pdf 410.3 kB

Visual

Family-Photographs-UNILinear Flex
Beberapa aset - Visuals