Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Lampu sorot berdaya tinggi dengan modularitas sejati

Produk

BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGB 220V L15 10 DMX
911401745483
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
911401745493
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
911401745503

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips UniFlood M gen2 adalah lampu sorot LED arsitektur eksterior hemat biaya yang dirancang untuk aplikasi lampu sorot di fasad, lanskap, dan luar ruangan. Desain persegi panjang yang kukuh, modular, menampilkan optik yang sangat efisien, menjadikannya ideal untuk menerangi segala sesuatu mulai dari fasad bertingkat dan jembatan hingga landmark dan monumen. Lampu sorot LED ini tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Hadir dengan enam lensa spread berbeda mulai dari titik sempit hingga sorot lebar dan memiliki opsi kontrol DMX512/RDM. Lampu sorot yang benar-benar modular dan memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Manfaat

  • Fleksibilitas desain terbaik dengan kontrol dan kepala yang dapat dimiringkan secara individual

  • Ciptakan efek pencahayaan yang tepat dengan enam lensa sebaran yang berbeda (spot sempit hingga flood lebar)

Fitur

  • Standar: RGBW, RGB, 2700K, 3000K, dan 4000K

  • 5000K opsional, warna monokromatik, dan putih dapat diatur

Penggunaan

  • Jembatan, Monumen, Fasad
  • Taman dan Plaza
  • Lanskap

Peringatan & Keselamatan

  • Hanya untuk penggunaan luar ruangan.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 id_ID pdf 1.3 MB
Petunjuk pemasangan
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Visual

Family-Photographs-UniFlood M G2
Beberapa aset - Visuals